Publier vos produits
EI1 120 fire-resistant sectional door with liquid barrier
EI1 120 fire-resistant sectional door with liquid barrier
EI1 120 fire-resistant sectional door with liquid barrier
EI1 120 fire-resistant sectional door with liquid barrier
EI1 120 fire-resistant sectional door with liquid barrier
    Winlock

    EI1 120 fire-resistant sectional door with liquid barrier

    Traduit par Google,

    Nos rideaux métalliques coupe-feu industriels sont équipés d'une barrière anti-liquide conçue pour recueillir l'eau d'extinction et les liquides dangereux . Ceci nous permet de confiner un site entier ou des zones spécifiques, garantissant leur étanchéité sans entraver la circulation quotidienne du personnel et des véhicules.

    Ces barrières sont parfaitement intégrées à nos portails et portes et se ferment automatiquement en cas de fuite ou d'incendie. Lors des interventions, elles empêchent efficacement les eaux d'extinction contaminées ou les substances dangereuses de nuire à l'environnement, ainsi qu'aux zones et bâtiments adjacents.

    Conformément à la réglementation VLAREM II, chaque installation classée doit être équipée d'un système de rétention d'eau pour la lutte contre l'incendie.

    Spécification
      • Barrier height: Minimum 350 - 1000 mm
      • Water retention: 0.162 L/m/h
      • Surface finish (bottom panel): Stainless Steel / Inox cladding
      • Application: Extinguishing water containment / Hazardous substances
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 120, EI2 120, EW 120, E 120

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, and more.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ei1-120-fire-resistant-sectional-door-with-liquid-barrier
    • Famille de produitsFire resistant
    • Groupe de produitsEI1 120
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003535
    • Nom ETIMInterior door (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 11
    • Titre OmniClassFire Rated Overhead Doors