Publier vos produits
10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices
10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices
10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices
10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices
10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices
10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices
10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices
10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices
10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices
10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices
    Wiremold

    10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices

    Traduit par Google,
    Preuve que plus gros et mieux vont de pair : les appareils Poke-Thru 10" de la série Evolution offrent plus de capacité, de flexibilité et de polyvalence que tout autre appareil Poke-Thru sur le marché. Avec huit gangs de capacité, des couvercles repensés et plus faciles à utiliser, des connexions encastrées sous le niveau du sol et une capacité de câblage interne suffisante pour éliminer le besoin d'une boîte de jonction. Les appareils Poke-Thru de la série Evolution 10" sont prêts à répondre à la demande croissante du marché pour plus de puissance, plus d'A/V et plus de communications.
    Spécification
    • Largest Capacity Poke-Thru Devices on the Market: The 10AT Series is designed for a 10" [254mm] core hole and provides up to eight (8) gangs of power, communication, and/or A/V capability. Internal Wiring Capacity: Evolution Series 10" Poke-Thru Devices are the first in the industry with the capacity to accommodate wiring connections inside the unit, eliminating the need for an external junction box and making future moves, adds and changes faster and easier. Recessed Devices: All power, communication, and A/V devices are recessed below floor level, providing maximum protection and device longevity. Auto-close Sliding Egress Doors: Egress doors lock in position when open and automatically close around cables,reducing the egress opening to the smallest size possible. Multiple Color Options: Offered in six different colors: black, gray, brass, nickel, bronze, and aluminum. UL Listed and UL Fire Classified to U.S. and Canadian Safety Standards: UL Fire rated for up to 2-hour rated floors maintains the fire classification of the floor.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wiremold-evolution-10at-poke-thru
    • Famille de produitsRaceway and Boxes for Electrical Systems
    • Groupe de produitsEvolution Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCCable accessories
    • Code UNSPSC26121630
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_27
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical connection boxes
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 15
    • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis