Publier vos produits
TUBO 60 opal suspended
TUBO 60 opal suspended
    XAL

    TUBO 60 opal suspended

    Profilé portant en profil extrudé en aluminium ; couvercle final en aluminium ; surface thermolaquée ; luminaire à suspension avec câble ; réglage en hauteur sans outil ; incl. conduit d'alimentation transparent ; conduction de la lumière par optique à lentille pour un éclairage max. et homogène ; diffuseur HPO (High Performance Opal) cylindrique à éclairage entièrement homogène ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TUBO_60_opal_suspended
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Suspendu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-13
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
    Produits similaires

    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (25)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (38)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (18)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)