Publier vos produits
BASO 40 suspended OHP
BASO 40 suspended OHP
BASO 40 suspended OHP
    XAL
    Archivé

    BASO 40 suspended OHP

    Corps de luminaire en profil extrudé en alu, version arête ; aucune vis visible ; surface thermolaquée blanche, grise ou noire ; profilé de luminaire avec convertisseur prémontée et pouvant être montée à l'avance ; élément lumineux à monter sans outil ; luminaire à suspension avec câble de 1500 mm ; réglage en hauteur sans outil au luminaire ; fixation au luminaire avec positionnement libre ; incl. conduit d'alimentation transparent ; cache HPO (High Performance Opal) pour éclairage homogène ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs de lumière 3000 K et 4000 K ; CRI ≥ 80 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 h de durée de vie ; genre protection IP 20 ; CP I ; sécurité photobiologique selon la norme IEC 62471 groupe de risque 0 ; en option non gradable ou commande via DALI-2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BASO_40_suspended_OHP
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Suspendu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring