Publier vos produits
MITA circle 450 reflector ceiling
MITA circle 450 reflector ceiling
MITA circle 450 reflector ceiling
MITA circle 450 reflector ceiling
    XAL

    MITA circle 450 reflector ceiling

    Corps de luminaire en forme d’anneau en fonte d’alu injectée ; forme extrêmement élancée ; surface thermolaquée ; corps de luminaire écarté du plafond ; appareil de comm. électr. monté dans le boîtier appar. ; boîtier apparent dépassant au centre de l'anneau ; en option : cache, fixé par aimant dans l’encoche intérieure, disponible comme accessoire ; réflecteur ultra-brillant avec optique à facettes ; au choix avec caractéristique de rayonnement direct ou direct / indirect ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MITA_circle_450_reflector_ceiling
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)426
    • Profondeur (mm)72
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (23)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (12)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)