Publier vos produits
DXR15 mk3 Series Powered Loudspeakers
DXR15 mk3 Series Powered Loudspeakers

    DXR15 mk3 Series Powered Loudspeakers

    Traduit par Google,
    Le son change tout

    Un concert. Un événement. Un coup de basse. Souvent, la trajectoire de votre groupe, de votre marque, de votre entreprise ou de votre carrière se résume à un seul moment charnière qui change tout. Lorsque ce moment arrive, vous devez être certain que votre public ressent toute la palette de votre expression et la passion intense de votre performance. La série DXR mk3 perpétue l'héritage de puissance et de qualité sonore exceptionnel de l'une des gammes d'enceintes les plus prestigieuses de Yamaha, offrant une puissance accrue, une flexibilité remarquable et la fiabilité sur laquelle comptent les professionnels du monde entier pour leurs prestations les plus importantes. De la sélection rigoureuse des composants haut de gamme au développement de fonctionnalités DSP intelligentes et performantes, chaque aspect de la conception de la DXR mk3 offre aux utilisateurs les capacités et la confiance nécessaires pour ces moments cruciaux où le son fait toute la différence.

    Amélioration significative des performances acoustiques

    • Haut-parleurs LF/HF haute durabilité exclusifs Yamaha
    • Directivité haute fréquence améliorée et réponse basse fréquence optimisée
    • Boîtier moulé léger et haute performance

    Puissance et traitement numérique du signal haute performance qui libère le véritable potentiel sonore

    • Panneau LCD et encodeur haute visibilité et conviviaux
    • Traitement numérique du signal avancé pour le traitement sophistiqué des signaux
    • Amplificateur haute puissance de classe D de 2000 W
    • Routage des entrées complet et polyvalent avec audio Bluetooth®

    Caractéristiques de l'enceinte amplifiée DXR15 mk3

    • Haut-parleurs haute durabilité propriétaires de 15" LF + 1,75" HF
    • Le pavillon de grand diamètre assure un contrôle de la directivité sur une large gamme de fréquences.
    • Le positionnement optimisé des ports réduit les effets des ondes stationnaires
    • Boîtier léger et performant, moulé par injection, avec une conception symétrique et fonctionnelle
    • Amplificateur de classe D de 2000 W nouvellement développé
    • Le réglage FIR-X™ assure un filtrage FIR et une égalisation corrective, minimisant ainsi la distorsion de phase.
    • La technologie Drive Motion Calibration™ corrige le mouvement du haut-parleur de graves, produisant un son basse fréquence plus linéaire et d'une grande fiabilité.
    • Modes DSP adaptés à des configurations ou applications spécifiques. En particulier, les modes FOH/MAIN et MONITOR disposent d'une fonction de réglage automatique « AUTO V/H POSITION ».
    • Peut être contrôlé à distance via un appareil iOS ou Android grâce à l'application dédiée D-Remote.
    • Compatible avec la diffusion audio via Bluetooth®
    • Le suppresseur de Larsen intelligent élimine automatiquement les Larsens indésirables
    • Le support en U UB-DXR15A (en option) permet une utilisation verticale ou horizontale.
    • La housse de protection optionnelle SPCVR-DXR153 protège les haut-parleurs des contraintes liées au transport du matériel, au stockage prolongé ou aux performances en extérieur.
    • Points d'ancrage pour utilisation avec boulons à œil
    • Les supports de poteau à double angle offrent une inclinaison vers le bas de 0° ou de -7°.
    Spécification
    • DXR15 mk3 General Specification

      • Speaker type: 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex
      • Frequency range (-10dB): 46 Hz - 20 kHz
      • Coverage area: H90゚ x V60゚
      • Crossover: 1.8 kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter)
      • Maximum Output Level (Measured peak, IEC noise@1m): 134 dB SPL
      • Components
        • LF: Diameter: Diameter: 15" cone, Voice Coil: 3"
        • HF: Diaphragm: 1.75", Type: 1" throat compression driver
      • Amplifier class: Class-D
      • Power Rating
        • PEAK: 2000 W (LF:1700 W, HF:300 W) *1
        • RMS: 1000 W (LF:850 W, HF:150 W) *2
      • Cooling: Fan Cooling, 5 Speeds
      • Power consumption: 120 W (1/8power), 35 W (Idle)
      • Power requirements: 100 V - 240 V 50/60 Hz
      • A/D D/A Converters: 32 bit/96 kHz Sampling
      • Processors: HPF: OFF, 50 Hz - 118 Hz, 12 dB - 48 dB/Oct.; DSP-MODE: FOH/MAIN, MONITOR, DJ, LIVE MUSIC, SPEECH, OFF
      • I/O Connectors
        • Analog Input: INPUT1: Combo x1, Impedance 20 kΩ (balance) 10 kΩ (unbalance), Maximum Input Level +24 dBu; INPUT2: Combo x 1, Impedance 6 kΩ (balance) 3 kΩ (unbalance), Maximum Input Level +24 dBu (Line) -6 dBu (Mic)
        • Analog Output: OUTPUT1: XLR3-32 THRU; OUTPUT2: XLR3-32 THRU or DSP OUT
        • Bluetooth: Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Class 1 *3
      • Others: D-Remote (iOS/Android app)
      • Cabinet material: Plastic (PP)
      • Finish: Black
      • Handle: Side x2
      • Pole Socket: Φ35 mm x2 (Bottom, 0° or -7°)
      • Rigging: Top x 2, Rear x 1 (Fit for M10 x 18 mm Eyebolts), Bottom x2, Side x 2 (Fit for M8 x 25 mm UB-DXR15A)
      • Floor Monitor Angle: 52°
      • Dimensions:
        • W: 447 mm (17.6")
        • H: 699 mm (27.5")
        • D: 380 mm (15.0")
      • Net Weight: 21.0 kg (46.3 lbs)
      • Options: U-bracket: U-bracket: UB-DXR15A, Cover: SPCVR-DXR153
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dxr15-mk3-series-powered-loudspeakers
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsPowered Loudspeaker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)587
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Poids net (Kg)35.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers