Publier vos produits
Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
Traduit par Google,

Ce produit est uniquement disponible au Japon.

Ils peuvent être établis après consultation des collectivités locales.

Spécification
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Spécifications techniques
  • Réference unique.yvpt-s240-14k_1g
  • Famille de produitsFoam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • Groupe de produitsForm tank (vertical type)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1740
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Fabriqué enJapon
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers

Disponibilité de la région

Asie
Japon