Publier vos produits
Compose Rail - Circular D 800 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 800 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 800 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 800 mm - Pendant fixture
    ZERO

    Compose Rail - Circular D 800 mm - Pendant fixture

    Traduit par Google,

    Suspension/armature en aluminium peint. Blanc RAL 9016, noir RAL 9005, gris RAL 9007, vert RAL 6020. Abat-jour en métal verni ou verre clair, verre vert, verre gris ou verre blanc mat, laiton ou cuivre brut/non traité. Câble textile de couleur assortie. Avec diffuseur opale pour une lumière de confort ou avec diffuseur transparent mat pour un éclairage vers le bas plus concentré/à haut rendement. Autres tailles et couleurs sur demande.

    Spécification
    • LED info
      Including dimmable LED retrofit light source 4,9W 2700K.

      Installation
      In ceiling hook, 2,3 m cable. Including ceiling cup.

      Connection
      DCL plug or terminal block 3x4mm2.

      Design
      Jens Fager 2021

    Spécifications techniques
    • Réference unique.compose-rail-circular-d-800-mm
    • Famille de produitsCompose
    • Groupe de produitsPendants
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)98
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord