Publier vos produits
Grid
ZERO

Grid

Traduit par Google,
Fixation murale à trous carrés ou en métal déployé
Spécification
  • Finish: Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow, orange, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Diffuser in opal acrylic. LED info: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Design: Front 2012.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Grid_wall_mounted
  • Famille de produitsGrid
  • Groupe de produitsWall fixtures
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2019-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)96
  • Largeur (mm)1250
  • Profondeur (mm)96
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)4.7
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord