Publier vos produits
Plant wall
Plant wall
Plant wall
Plant wall
    ZERO

    Plant wall

    Traduit par Google,

    Applique murale IP44 en aluminium et métal peint en noir RAL 9005 ou finition corten. Diffuseur en verre trempé Autres couleurs sur demande. CI 7.

    Spécification
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 822LMM. System power 10W. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 >50.000h.

      Installation
      On wall.

      Connection
      Terminal block 5x4mm2

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.plant-wall
    • Famille de produitsPlant
    • Groupe de produitsOutdoor wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)156
    • Profondeur (mm)211
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (59)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)