Publier vos produits
940 Oil Guard® System with N57 with 15′ Cord

940 Oil Guard® System with N57 with 15′ Cord

Traduit par Google,

Notre modèle 940 Oil Guard® est un système complet pour les applications de puisards d'ascenseur. Une fuite d'huile peut contaminer les eaux souterraines dans une cage d'ascenseur. Ce système garantit que la pompe évacue l'eau, mais pas l'huile. Il est équipé d'une pompe de 4/10 CV, d'un interrupteur de pompe Oil Smart® et d'une alarme. Il est conçu pour protéger l'environnement de la contamination par l'huile.

Spécification
    • Pump Model: N57
    • Controls are ASME A17.1 compliant
    • Pumps are durable, cast iron construction with powder coated epoxy finish and all stainless steel fittings
    • Includes Alarm Panel: 10-1526
    • Includes Oil Smart® Pump Switch: 10-1528
    • 1-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Spécifications techniques
  • Réference unique.940-oil-guard-system-with-n57-with-15-cord-940-0005
  • Famille de produitsSystems & Packages
  • Groupe de produitsElevator Sump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53
  • Description de l'Uniclass 2015Pump products
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps