Azul Atlantico est une élégante pierre calcaire grise du Portugal, caractérisée par de magnifiques veines foncées et un éclat naturel. C'est un excellent choix pour les sols, les plans de travail, les appuis de fenêtre et autres éléments décoratifs, et elle convient parfaitement à un usage intérieur.
Le calcaire portugais est considéré comme l'une des plus belles roches sédimentaires au monde. Il a été utilisé dans de nombreux domaines, des monuments historiques en Europe et en Amérique du Sud aux projets architecturaux contemporains sur les cinq continents.
Sa teinte beige douce et harmonieuse s'accorde parfaitement avec des matériaux comme le bois, l'acier, le verre et la céramique. Grâce à ses propriétés physiques, chimiques et mécaniques exceptionnelles, elle est parfaitement compatible avec les traitements de surface tels que l'imperméabilisation et la cire acrylique, ce qui renforce sa durabilité et sa résistance à l'usure.
Un autre avantage majeur réside dans la polyvalence des finitions proposées. Le calcaire peut être transformé en une variété de textures, notamment poli, adouci, brossé, sablé, grenaillé ou bouchardé, ce qui lui permet de s'adapter à différents styles et besoins en matière de design.