Publier vos produits
Z415H-LR Ligature Resistant Round Drain for Vinyl Flooring
Zurn

Z415H-LR Ligature Resistant Round Drain for Vinyl Flooring

Traduit par Google,

Siphon de sol et de douche ZURN Z415H, corps en fonte revêtue Dura-Coated avec sortie inférieure, collier de serrage réversible et collerette réglable avec fentes d'évacuation, crépine légère en bronze nickelé poli « TYPE H » avec dispositif de serrage pour fixation au niveau du sol fini.

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Z415H-LR
  • Famille de produitsCleanouts
  • Groupe de produitsCast Iron Body
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-02
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)8.37
  • Profondeur (pouces)8.37
En rapport
  • Matériel principalNickel
  • Matériel secondaireBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)13
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage