Système de lavabo simple Sundara® Tide fabriqué par Zurn Industries. Le lavabo sera installé à une hauteur standard, conformément aux normes d'accessibilité ANSI, UFAS, TAS et ADA. Le plan de toilette et la vasque intégrée seront fabriqués en résine acrylique pure Sundara® à surface solide avec trihydrate d'aluminium et autres additifs, et conformes aux normes CSA B45.5/IAPMO Z124 et IAPMO IGC 156. Le boîtier est en acier inoxydable satiné de type 304, calibre 18. Le lavabo est fourni avec un robinet aérateur de 0,5 gpm (préciser le modèle dans le capteur ou le manuel) et un distributeur de savon liquide en option (préciser le modèle), des robinets d'arrêt quart de tour de 1/2 po, des tuyaux d'alimentation flexibles de 3/8 po, un raccord de raccordement chromé de 1 1/2 po et un siphon en P chromé de 1 1/2 po pour un fonctionnement complet du système.
Caractéristiques:
- Surface solide conçue par Sundara®
- Disponible en plusieurs couleurs
- Options de savon et de robinet assorties
- Carénage en acier inoxydable, résistant au vandalisme et facile à installer
- Conception de bassin anti-éclaboussures
- Trou de savon intégré côté gauche ou droit
- Les commandes Zurn One comprennent tous les composants nécessaires à l'installation et le siphon P de la série Z8700 ainsi que les arrêts d'alimentation de la série Z8802 avec des alimentations flexibles de 16 pouces
- Robinetterie chromée, distributeur de savon et bonde à grille. Certains produits sont disponibles dans d'autres finitions.
- Fourni avec support de montage et support mural avec le matériel nécessaire pour faciliter l'installation
- Débordement intégral
Mots-clés : système de lavage des mains Sundara Tide, bac de lavage des mains, manuel du système de lavage des mains Tide, système de lavage des mains Tide Zurn