Publier vos produits
Z.UR1.S Urinal, Zurn One System with 0.125 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve
Zurn

Z.UR1.S Urinal, Zurn One System with 0.125 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve

Traduit par Google,

Système d'urinoir commercial mural EcoVantage® haute efficacité 0,125 gpf, actionné par capteur, alimenté par batterie, avec urinoir à robinet supérieur Omni-Flo Z5755-U, chasse d'eau chromée à capteur ZER6003AV-ULF-SM apparente pour alimentation à gauche ou à droite, fabriqué par Zurn.

Conformité:

Conforme aux directives américaines sur les personnes handicapées et aux exigences ANSI A117.1 lorsqu'il est installé conformément à ces exigences.
• Dispositif de fixation - Conforme aux normes ASME A112.19.2 / CSA B45.1
• Robinet de chasse d'eau - Conforme aux normes ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Caractéristiques:

  • Système d'urinoir à capteur alimenté par batterie avec vanne de chasse d'eau de 0,125 GPF
  • Performances combinées pour une maintenance simplifiée, une disponibilité maximale et un coût total de possession minimal
  • Numéro de modèle simple pour faciliter la spécification et la commande
  • Système de plomberie complet prêt à installer
  • Garantie prolongée complète d'un seul fabricant
  • Combine des composants complémentaires pour créer un système d'eau économe en eau et sans interférences.
Spécification
  • keywords: Zurn One Systems, Urinal

Spécifications techniques
  • Réference unique.ZUR1S
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Nord