Publier vos produits
Z1187-SI Sand and Sediment Interceptor
Zurn

Z1187-SI Sand and Sediment Interceptor

Traduit par Google,

Intercepteur de sable en acier fabriqué avec revêtement résistant aux acides ZURN Z1187-SI, intérieur et extérieur, avec entrée et sortie filetées, complet avec grilles robustes amovibles.

Caractéristiques

  • Construction 100 % acier revêtu d'époxy résistant aux acides
  • Grilles amovibles robustes
Spécification
  • keywords: Commercial,Sediment,Interceptors,,1187-SI,187-SI

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1187-si
  • Famille de produitsGrease Oil Sediment Separation
  • Groupe de produitsSediments & Solids Interceptor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-08
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCSeparators
  • Code UNSPSC401617
  • Code Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water separators
  • Code CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-39 37 15
  • Titre OmniClassSediment Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING