Publier vos produits
Z125  8-3/8" Diameter Roof Drain, Low Silhouette Dome
Zurn

Z125 8-3/8" Diameter Roof Drain, Low Silhouette Dome

4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)
Traduit par Google,

Drain de toit de 8-3/8" [213 mm] de diamètre, corps en fonte Dura-Coated avec pince de solin à membrane combinée/pare-gravier et Poly-Dome à silhouette basse.

Caractéristiques:

  • Drain de toit de 8-3/8" de diamètre
  • Collier de serrage et silhouette basse Poly-Dome

Mots-clés : Drain de toit de diamètre, dôme à silhouette basse, corps en fonte Dura-Coated, collier de serrage pour solin, protection contre le gravier, Poly-Dome à silhouette basse, collier de serrage pour solin à membrane, calfeutrage intérieur, dôme en aluminium, collier de serrage sous le pont, plaque de pont de toit, extension statique élevée, récepteur de puisard de toit, collier de serrage secondaire, partie supérieure sécurisée anti-vandalisme, protection contre le gravier perforée, extension perforée, corps de sortie latérale fileté

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.



Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z125
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsPrimary Roof Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-04-01
  • Numéro d'édition2
  • Largeur (pouces)8.38
  • Profondeur (pouces)8.38
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondairePolypropylène
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains

Disponibilité de la région

Amérique du Nord