Publier vos produits
Z1305 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased, Non-Freeze
Zurn

Z1305 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased, Non-Freeze

Traduit par Google,

Borne d'incendie murale encastrée, antigel, ZURN Z1305, avec boîtier en bronze, pièces intérieures entièrement en bronze, tige de manœuvre fixe avec vanne de fermeture à compression à flotteur libre, siège et rondelle de siège en bronze remplaçables, et entrée IP droite combinée femelle 3/4" ou mâle 1". Boîtier et couvercle à charnière en bronze nickelé avec serrure à clé et inscription « EAU » moulée sur le couvercle.

Conformité:

  • Approuvé par la ville de Los Angeles
  • Massachusetts MA approuvé

Mots-clés : Borne murale encastrée, borne murale Ecolotrol, borne murale affleurante antigel, borne murale pour installation affleurante, borne murale Zurn Z1305, borne antigel Ecolotrol, borne affleurante encastrée Zurn, borne murale en bronze, 58868, Z1305, Z-1305,1305,305

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1305
  • Famille de produitsHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Groupe de produitsEncased Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)7
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)11
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 81
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydrants and Hose Bibbs for Process Service

Disponibilité de la région

Amérique du Nord