Publier vos produits
Z1400-BZ “Level-Trol” Adjustable Leveling Floor Cleanout
Z1400-BZ “Level-Trol” Adjustable Leveling Floor Cleanout
    Zurn

    Z1400-BZ “Level-Trol” Adjustable Leveling Floor Cleanout

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

    * Conçu pour réduire le temps d'installation et de reprise

    * Couverture réglable après la coulée finale

    * Dessus léger


    Spécification
    • The Z1400-BZ "Level-Trol" adjustable floor cleanout is engineered to reduce installation and rework time with the cover being adjustable after final pour. Comes standard with gas and watertight ABS tapered thread plug and round scoriated cast iron light duty secured top comes in Polished Bronze (ZB), Nickel Bronze (ZN), and Stainless Steel (ZS) top options with additional leveling adjustment to the finished floor. This cleanout is compatible with No-Hub, and Neo-Loc connection types, and is supplied with a foam thread protector to keep threads clean prior to and during final concrete pour.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z1400-bz
    • Famille de produitsCleanouts
    • Groupe de produitsCast Iron Body
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
    • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
    • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
    • Titre OmniClassCleanouts