Publier vos produits
Z150 14" Top Prom-Deck Drain
Zurn

Z150 14" Top Prom-Deck Drain

Traduit par Google,

Siphon de sol carré ZURN Z150 de 356 mm [14 po]. Corps en fonte Dura-coated avec cadre carré rotatif avec ouvertures d'infiltration, pinces de cadre, grille robuste anti-talon et seau à sédiments.


Modèle(s) supplémentaire(s) disponible(s)

Z150-E-EA | Z150-85 | Z150-90

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z150
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsPromenade Deck
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-16
  • Numéro d'édition5
  • Largeur (pouces)15
  • Profondeur (pouces)15
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains