Publier vos produits
Z191 5" x 4" x 24" Downspout Boot
Zurn

Z191 5" x 4" x 24" Downspout Boot

Traduit par Google,

5 [127] X 4 [102] X 24 [610] Soufflet de descente pluviale, corps et sangle en fonte revêtue de Dura avec trous moulés de 1/4 [6] de diamètre pour boulons à tête plate.

Modèles supplémentaires disponibles

Z191-CA

Mots-clés : Commercial, descente pluviale, drains de toit, drainage, bâtiments gouvernementaux, immeubles de grande hauteur, militaire, bureaux, soins de santé, systèmes scolaires, établissements d'enseignement, universités, industriel, restauration, parkings, garages, allées et héliports, commerce de détail, hôtellerie, parkings, allées et garages, correctionnel/institutionnel, architecture/esthétique, stationnement, commerce léger, 58834, Z-191,191,91

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z191
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsDownspouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 71 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Numéro OmniClass23-13 41 39 11
  • Titre OmniClassRoof Downspouts