Publier vos produits
Z191-RD 4" x 18" Downspout Boot with Round Inlet and Outlet
Zurn

Z191-RD 4" x 18" Downspout Boot with Round Inlet and Outlet

Traduit par Google,

4 [102] x 18 [457] Descente de gouttière, corps en fonte revêtu de Dura, entrée et sortie rondes et sangle avec trous moulés de 1/4 [6] de diamètre pour boulons à tête plate.

  • gaine de descente de 4"
  • Transitions entre le raccordement de gouttière ronde et la tuyauterie de drainage
  • Port de nettoyage en option

Mots-clés : Soufflet de descente avec entrée et sortie rondes, soufflet pour descente, soufflets de descente ronds, entrée de soufflet de descente, Z-191-RD,191-RD,91-RD

Modèle(s) supplémentaire(s) disponible(s)

Z191-RD-CA

Spécification
  • The Zurn Z191-RD 4" x 18" downspout boot has a Dura-coated cast iron body, round inlet and outlet and strap with 1/4" diameter cast holes for flat head bolts.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z191-rd
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsDownspouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-09
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 71 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Numéro OmniClass23-13 41 39 11
  • Titre OmniClassRoof Downspouts