Publier vos produits
Z5957 Open front with cover, extra heavy duty toilet seat
Zurn

Z5957 Open front with cover, extra heavy duty toilet seat

Traduit par Google,
    Z5955SS-EL Siège de toilette allongé, blanc standard, ouvert à l'avant, sans couvercle, avec charnière de contrôle en acier inoxydable.Z5956SS-EL Siège de toilette allongé, extra-robuste, blanc de qualité supérieure, ouvert à l'avant, sans couvercle, avec charnière de contrôle en acier inoxydable.Z5956SS-EL Siège de toilette allongé, extra-robuste, blanc de qualité supérieure, ouvert à l'avant, sans couvercle, avec charnière de contrôle en acier inoxydable.Z5957SS Siège de toilette blanc, ouvert à l'avant, avec couvercle et charnière de contrôle en acier inoxydable.Z5958SS Siège de toilette blanc, fermé à l'avant, avec couvercle et charnière de contrôle en acier inoxydable.Z5959SS-JUV Siège de toilette blanc, ouvert à l'avant pour enfant ZurnSHIELDTM, sans couvercle, avec charnière de contrôle en acier inoxydable.
    Caractéristiques:
    Mots-clés : Siège de toilette robuste, plomberie de finition, accessoires de toilette de plomberie de finition, siège de toilette, siège de toilette Zurn
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z5957
  • Famille de produitsFinish Plumbing - Fixtures
  • Groupe de produitsToilet Seats
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-10-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary seats
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
  • Titre OmniClassWater Closet Seats

Disponibilité de la région

Amérique du Nord