Publier vos produits
Z673 29" x 30" Extra Heavy-Duty Drain
Zurn

Z673 29" x 30" Extra Heavy-Duty Drain

Traduit par Google,

ZURN Z673 29 " X 30" [737 mm X 762 mm] Bonde supérieure, corps en fonte Dura-Coated avec sortie inférieure, bac d'infiltration et pince et cadre de solin de membrane combinés pour grille à fentes libres extra-robuste en fonte avec seau à sédiments suspendu.

Caractéristiques:

  • Corps et dessus en fonte revêtue de Dura-Coat
  • Permet de réaliser des économies sur l'installation et les reprises grâce aux solutions brevetées de Zurn pour les entrepreneurs.
Spécification
  • keywords: Automotive Center,Retail,Commercial,General,Floor Drains,Drainage,59254, Z-673,673,73

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z673
  • Famille de produitsWaste Water Drains
  • Groupe de produitsFloor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains