Publier vos produits
Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser
Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser
    Zurn

    Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser

    Traduit par Google,

    Distributeur de savon à capteur chromé conforme à l'ADA, adaptateur secteur ou batterie, pour rénovation et nouvelle construction.

    Caractéristiques:

    • Pompe interne longue durée
    • Durée de vie de la batterie de 100 000 cycles
    • Savon liquide pour les mains (vendu séparément)
    • Quantité de distribution réglable
    • Bouteille de savon rechargeable de 1600 ml [54,1 oz]
    • Complète le robinet Z6953-XL

    Mots-clés : Distributeur de savon à capteur de la série Camaya, Distributeur de savon à capteur, Distributeur de savon à capteur, Type de capteur de distributeur de savon, Distributeur de savon pour les mains à capteur

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z6953-sd
    • Famille de produitsSoap Dispenser - Sensor
    • Groupe de produitsDeck Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers