Publier vos produits
Z882 Perma-Trench® System
Zurn

Z882 Perma-Trench® System

4.5 sur 5 étoiles4.5(12 Avis)
Traduit par Google,

Les canaux doivent avoir une longueur de 96 po [2 438 mm], une largeur de 12 po [305 mm] et une gorge de 9 1/4 po [235 mm]. Les sections de canaux modulaires doivent être fabriquées en polyéthylène haute densité (PEHD) absorbant 0 % d'eau. Les sections de canaux doivent avoir une connexion mécanique positive qui ne se séparera pas pendant l'installation et se verrouillera mécaniquement dans le béton environnant tous les 12 po [305 mm]. Les canaux doivent peser moins de 5,05 lb. [2,29 kg] par pied linéaire, ont un fond lisse, autonettoyant à rayon de 3" [76 mm] avec un coefficient de Manning de 0,009 et une pente intégrée de 1,04 % ou neutre de 0 %. Les canaux doivent être équipés de clips de barre d'armature standard pour fixer la tranchée à son emplacement final. Doit être fourni avec des grilles DGC standard qui se verrouillent sur le cadre. Grille à fentes en fonte ductile Zurn de 12" [305 mm] de large conforme à la spécification ASTM A536-84, grade 80-55-06. La grille en fonte ductile est classée classe C selon les classifications de charge supérieure DIN EN1433. Livré en longueurs nominales de 24 po [608 mm] avec des fentes de 13/16 po [21 mm] de large et une profondeur d'appui de 1-1/2 po [38 mm]. La grille a une surface ouverte de 80,8 po² par pied [171 027 mm² par mètre]. L'assemblage du cadre en acier au carbone robuste de 1/4 po [6 mm] d'épaisseur est conforme à la spécification ASTM A36 avec 10 ancrages en béton de 4 po [102 mm] de long par 96 po [2438 mm]. Les barres de verrouillage de la grille doivent être intégrées au cadre. Le cadre est fourni avec une finition avec revêtement en poudre. Toutes les soudures doivent être effectuées par un soudeur certifié conformément à la norme ASTM AWS D1.1. Les cadres doivent être fabriqués aux États-Unis

Caractéristiques:

  • Permet d'économiser jusqu'à 75 % de main d'œuvre
  • Clips de barres d'armature intégrés pour ensemble d'élévation
  • Grille verrouillable aux 4 coins pour les situations de chargement dynamiques
  • Connexions mécaniques à verrouillage
  • États-Unis configurable

Mots clés : système de drainage des tranchées, drain de tranchée z882, installation de drain de tranchée zurn, installation de drain de tranchée zurn z882, drain de tranchée de drainage de bâtiment

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z882
  • Famille de produitsLinear Trench Drain Systems
  • Groupe de produitsHDPE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-12-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage