Publier vos produits
Z883 Perma-Trench® Shallow System
Zurn

Z883 Perma-Trench® Shallow System

3.6 sur 5 étoiles3.6(8 Avis)
Traduit par Google,

Les canaux doivent avoir une longueur de 40 po [1 016 mm], une largeur de 6 po [152 mm] et une gorge de 4 po [102 mm]. Les sections de canaux modulaires doivent être fabriquées en polyéthylène absorbant l'eau à 0 %. Ils doivent avoir une connexion mécanique positive entre les sections de canaux qui ne se séparera pas pendant l'installation et doivent se verrouiller mécaniquement dans le béton environnant au moins tous les 10 po [254 mm]. Les canaux doivent peser moins de 1,05 kg par pied linéaire, avoir un fond lisse, autonettoyant à rayon de 51 mm [2 po] avec un coefficient de Manning de 0,009 et une pente neutre intégrée de 0 %. Les canaux doivent être équipés de clips de barres d'armature standard pour fixer la tranchée à son emplacement final. Ils doivent être fournis avec des grilles DGC standard qui se verrouillent avec des barres de verrouillage sur le canal et ne sont pas destinées aux charges de trafic dynamiques. Grille à fentes en fonte ductile Zurn de 137 mm [5,375 po] de large conforme à la spécification ASTM A536-84, grade 80-55-06. La grille en fonte ductile est classée classe C selon les classifications de charge supérieure DIN EN1433. Fourni en longueurs nominales de 508 mm [20 po]

Caractéristiques:

  • Permet d'économiser jusqu'à 75 % de main d'œuvre
  • Clips de barres d'armature intégrés pour ensemble d'élévation
  • Connexions mécaniques à verrouillage
  • Option pour un produit configurable Made in USA

Mots clés : Système de drainage de tranchée peu profonde Perma-Trench®, Système de drainage de tranchée peu profonde, Installation de drainage de tranchée peu profonde, Instructions de drainage de tranchée peu profonde Zurn Z8863, Drain de tranchée peu profonde

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z883
  • Famille de produitsLinear Trench Drain Systems
  • Groupe de produitsHDPE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-25
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)6
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015En_50_30
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage and wastewater collection
  • Numéro OmniClass23-39 29 13 19
  • Titre OmniClassSurface Water Drainage Systems