Publier vos produits
ZEMS6003AV-IS Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve Urinal with Integral Sensor
ZEMS6003AV-IS Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve Urinal with Integral Sensor
    Zurn

    ZEMS6003AV-IS Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve Urinal with Integral Sensor

    Traduit par Google,

    Valve de chasse d'eau à membrane apparente et silencieuse, chromée et polie. Équipée d'une membrane à double joint en TPE AquaVantage® de Zurn, résistante aux chloramines et dotée d'un système anti-obstruction. La valve comprend un actionneur motorisé, un capteur de proximité infrarouge intégré à convergence avec bouton-poussoir de commande manuelle, un boîtier en polycarbonate haute résistance aux chocs et un couvercle en plastique chromé avec capteur incliné à 10°.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37
    • ASSE 1037
    • CSA B125.37
    • cUPC
    • Liste IPC
    • NPCC
    • Étiquette Watersense

    Caractéristiques

    • Diaphragme à triple filtre résistant à l'encrassement
    • Joints et garnitures d'étanchéité résistants aux produits chimiques pour une durée de vie prolongée et des coûts de maintenance réduits
    • Basse tension, capteur intégré et commande de moteur latérale pour une installation et une utilisation faciles
    • garantie limitée de 3 ans
    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zurn_zems6003av-is
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Flush Valves
    • Groupe de produitsZEMS Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-12-02
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)17
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes