Publier vos produits
Table Fia 180 x 80
ABA Skol

Table Fia 180 x 80

Traduit par Google,
La table Fia est une table simple avec pieds en bouleau, sans rebord. Les tables ont une surface insonorisante en Linoleum Marmoleum Decibel, un matériau naturel sans PVC. Le dessus de table est également disponible dans les coins arrondis.
Spécification
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7041927
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsFia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireLinoléum
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)37
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 23 00
  • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS