Publier vos produits
Student table silent Decibel, semicircle, 140 x 90 cm
ABA Skol

Student table silent Decibel, semicircle, 140 x 90 cm

Traduit par Google,
Une table solide adaptée à l'environnement bruyant d'une école. La surface de la table est recouverte de linoléum insonorisant Marmoleum Decibel, un matériau naturel qui réduit le son de 17 dB et qui est labellisé par l'Ecolabel nordique. Le noyau du plateau de table est constitué de dufaylite insonorisant et le bas du plateau de table est construit en tissu recouvert de HDF, ce qui améliore également l'effet d'absorption acoustique. Le plateau de la table a des bords en ABS. La base est un cadre en acier enduit de poudre grise avec des pieds réglables. Disponible en différentes tailles et différentes hauteurs.
Spécification
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.9329427
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsStudent
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLinoléum
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enBosnie-Herzégovine
  • Poids net (Kg)19
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Islande
Norvège
Suède