Publier vos produits
Welcome IP  Concierge Station - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Concierge Station - Busch-Jaeger

Traduit par Google,

ABB _ Busch-Jaeger Welcome L'unité de surveillance IP avec conception de bureau permet d'accéder à divers services à l'aide du menu d'icônes intuitif sur l'écran tactile. La communication est possible avec l'écran tactile IP, la station extérieure et d'autres unités de garde.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Concierge-Station-Busch-WelcomeIP
  • Famille de produitsWelcome
  • Groupe de produitsSystem Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)165
  • Largeur (mm)265
  • Profondeur (mm)117
En rapport
  • Poids net (Kg)1.35
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Code ETIMEC001349
  • Nom ETIMAccessories for door communication
  • Numéro OmniClass23-29 11 13 11
  • Titre OmniClassSecurity Video Monitors