Détecteur de mouvement électronique pour détecter les mouvements thermiques. Commande à distance via la télécommande IR 6841-101. Configurable à distance via la télécommande de service IR 6842-101. Avec affichage pour la détection et le mode de fonctionnement. Avec surveillance au sol. Avec lentille de haute qualité pour une détection optimale. Sensibilité de détection réglable via la télécommande de service IR. Réglage de la plage de détection par élément de commande rotatif.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |