Publier vos produits
Presence Tech  BasicLINE_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech BasicLINE_Busch-Jaeger

Traduit par Google,
Pour commuter des systèmes d'éclairage qui dépendent de la luminosité et du mouvement. Portée de détection (pour une hauteur d'installation de 3 m), circulaire, jusqu'à 8 m de diamètre. Pour un fonctionnement semi-automatique et entièrement automatique. Possibilité supplémentaire d'activation/désactivation par l'entrée du bouton-poussoir. Adaptation de la plage de détection possible grâce aux éléments de masquage inclus. Avec mode test indépendant de la luminosité pour évaluer la zone de détection. Avec affichage de détection en mode test. Possibilité de montage en combinaison avec des boîtiers d'installation intégrés et des prises d'appareils. Installation au plafond à l'aide d'un support à ressort intégré. Eléments de réglage accessibles en face avant. Faible hauteur de montage (31 mm) Densité de surveillance : 32 secteurs avec 128 segments de commutation. Délai d'arrêt : env. 5 sec - 30 min ou impulsion de courte durée réglable.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Presence-tech-BasicLINE_Busch-Jaeger
  • Famille de produitsLighting Control
  • Groupe de produitsLighting controller
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)111
  • Largeur (mm)111
  • Profondeur (mm)59
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Poids net (Kg)0.255
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne