Publier vos produits
ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive
ABB

ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive

4.6 sur 5 étoiles4.6(14 Avis)
Traduit par Google,
L'ACH550 est un variateur de fréquence à fréquence variable conçu spécifiquement pour le marché HVAC ; ce variateur atteint le nec plus ultra en matière de performances de contrôle de moteur flexible. Une bibliothèque complète de macros d'application HVAC préprogrammées est intégrée en standard qui, d'une simple pression sur un bouton, permet une configuration rapide des entrées, des sorties et des paramètres pour des applications HVAC spécifiques. Cela maximise la commodité et minimise le temps de démarrage
Spécifications techniques
  • Réference unique.abb-ach550
  • Famille de produitsVariable Frequency Controllers
  • Groupe de produitsLow Voltage AC Drives - HVAC Drives
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-11-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Code Uniclass 2015Pr_75_51_52_01
  • Description de l'Uniclass 2015Alternating current (a.c.) drives
  • Code CSI MasterFormat 201426 29 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Enclosed Controllers
  • Numéro OmniClass23-35 15 11
  • Titre OmniClassAlternating Current (AC) Motors
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord