Publier vos produits
Cergo B4
ABB

Cergo B4

Traduit par Google,

Le Cergo B4 d'ABB CRS (ancien CGM) se compose d'une base au sol robuste et de plateaux de table durables (moniteur et tableau de travail divisés). Les fonctions motorisées et autres accessoires sont des choix optionnels et l'ensemble du système est conçu avec une vaste expérience. Le pupitre de l'opérateur a une fonctionnalité élevée et un pilier industriel pour les environnements difficiles 24h/24 et 7j/7. Dépasse les recommandations ISO 11 064 & EEMUA 201. Les modèles sont disponibles au format SketchUp 3D. Ce modèle gère des écrans jusqu'à 4+4 / 560 mm de large Personnalisation pour faciliter l'équipement spécial. Évolutivité à long terme pour s'adapter aux nouveaux développements. Conçu pour le long terme et construit pour durer. Le modèle B4 appartient à un programme de pupitre opérateur modulaire avec plusieurs tailles et formes. Le bureau peut être équipé d'un large éventail de fonctions et d'accessoires.


Spécification
  • 4 programmable settings available.

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz. 

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level).

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level).

    Frame and columns in silver RAL 9006.

    Level adjustable feet in grey RAL 7015.

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7921 Birch 
    • Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request.

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ABB-CRS-Cergo-B4
  • Famille de produitsOperator desks
  • Groupe de produitsWorkstation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)2501
  • Profondeur (mm)1205
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)270
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau