Publier vos produits
Ceiling Corner Adapter MasterLINE_Busch-Jaeger
ABB

Ceiling Corner Adapter MasterLINE_Busch-Jaeger

Traduit par Google,
Pour Busch-Watchdog 220 MasterLINE. Pour Busch-Watchdog 220 MasterLINE sélectionner. Pour Busch-Watchdog 220 MasterLINE premium. Pour Busch-Watchdog 280 MasterLINE. Pour Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX. Pour Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX premium. Pour la détection des deux côtés de la maison, en combinaison avec le Busch-Watchdog 280. Pour le montage au plafond du Busch-Watchdog. Pour augmenter l'inclinaison du Busch-Watchdog 220/280. Il est monté au coin de la maison, au mur ou sous le plafond. Pour câblage encastré ou en saillie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ceiling-Corner-adapter-MasterLINE_Busch-Jaeger
  • Famille de produitsKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Groupe de produitsKNX range
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)102
  • Largeur (mm)125
  • Profondeur (mm)55
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Poids net (Kg)0.167
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers