Publier vos produits
ComfortLine Incoming Boxes
ABB

ComfortLine Incoming Boxes

Traduit par Google,

Boîtes de réception ComfortLine
convient aux armoires de la gamme ComfortLine A

Les nouveaux tableaux de distribution et armoires murales ComfortLine offrent les solutions parfaites pour rendre tout possible. Avec un large portefeuille pour chaque application. Grâce au portefeuille de produits complet et cohérent dans les classes de protection I et II, à une facilité d'installation exemplaire et à des solutions intelligentes pour la maison intelligente, les nouvelles armoires ComfortLine d'ABB répondent de la meilleure façon possible à toutes les exigences.

    Spécification
      • Protection classes: II, double insulated
      • High degree of protection IP44
      • Numerous options for cable entry at the top, bottom, sides and rear
      • Sheet steel rear wall with cable entry options
      • The door is easy to attach and detach thanks to the upper hinge pin
      • Two mounting levels: rear mounting level for the installation of media panels, front mounting level for the installation of distribution board panels and the distribution panel system CombiLine N
      • Generous wiring space for N/PE cables and tool-free assembly of the N/PE Quick-terminal

      Measures for ComfortLine incoming boxes are too individual so there aren't any values regarding the dimensions in the general overview

    Spécifications techniques
    • Réference unique.comfortline-incoming-boxes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePlastique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Distribution
    • Code ETIMEG000023
    • Nom ETIMDistribution boards