Publier vos produits
Free@homeTouch
ABB

Free@homeTouch

Traduit par Google,

ABB-free@homeTouch exécute les fonctions d'ABB-free@home® via une page de commande librement configurable et sert en même temps de lien avec le système de communication de porte ABB-Welcome.

Produit par ABB et Busch-Jaeger

Spécification
  • Features
     
    Easy-to-use touch display.
    Illuminated operation keys.
    Full thermostat control capability.
    Integrates with both ABB-free@home smart home system and ABB Welcome door entry system.
    Configurable via ABB-free@home app or web browser.
     
    Specifications
     
    Display resolution: 800 x 480 TFT closed acrylic touch surface
    Display size: 7 inches

Spécifications techniques
  • Réference unique.Free-homeTouch
  • Famille de produitsControl panel
  • Groupe de produitsTouch panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)155
  • Largeur (mm)218
  • Profondeur (mm)29
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code Uniclass 2015EF_75_40
  • Description de l'Uniclass 2015Security
  • Code CSI MasterFormat 201428 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electronic Safety and Security
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security