Publier vos produits
MasterLINE ceilig adapter_Busch-Jaeger
ABB

MasterLINE ceilig adapter_Busch-Jaeger

Traduit par Google,
Détecteur de mouvement sans fil pour détecter les mouvements thermiques. Avec affichage pour la détection et l'indication d'état. Avec détection au sol et champ arrière. Avec lentille de haute qualité pour une détection optimale. Densité de surveillance : 84 secteurs avec 336 segments de commutation. Avec protection intégrée contre le démontage. Toutes les fonctions contrôlées par microprocesseur. Avec stabilisation automatique de la portée. Avec suppression automatique des interférences. Avec anti-éblouissement automatique. Avec surveillance automatique de la batterie. Durée de vie de la batterie : typiquement 5 ans, donc pratiquement sans entretien. Avec mode test indépendant de la luminosité pour évaluer la zone de détection. Réglage individuel de la plage de détection via une feuille de protection jointe qui peut être découpée sur mesure. Combinable avec l'actionneur de commutation WaveLINE, 1x, avec l'unité d'extension 6701-101. Compatible avec la passerelle WaveLINE KNX TP-RF 6770. Pour un fonctionnement autonome et en groupe. Délai d'extinction : 3 min. (mode simple), réglable individuellement sur l'actionneur (mode groupe). Fréquence d'envoi : 868 MHz. Portée en champ libre : env. 100 m.
Spécifications techniques
  • Réference unique.MasterLINE-ceilig-adapter_Busch-Jaeger
  • Famille de produitsKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Groupe de produitsKNX range
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)115
  • Largeur (mm)125
  • Profondeur (mm)141
En rapport
  • Poids net (Kg)0.52
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers