Publier vos produits
MasterLINE Corner Adapter_Busch-Jaeger
ABB

MasterLINE Corner Adapter_Busch-Jaeger

Traduit par Google,
Détecteur de mouvement électronique pour détecter les mouvements thermiques. Commande à distance via la télécommande IR 6841-101. Configurable à distance via la télécommande de service IR 6842-101. Avec affichage pour la détection et le mode de fonctionnement. Avec détection au sol et champ arrière. Avec lentille de haute qualité pour une détection optimale. Sensibilité de détection réglable via la télécommande de service IR. Densité de surveillance : 84 secteurs avec 336 segments de commutation. Avec protection intégrée contre le démontage. Toutes les fonctions contrôlées par microprocesseur. La lumière continue (4 heures), la désactivation de la lumière (4 heures) et la simulation de présence peuvent être activées via la télécommande IR. Lecture de la valeur de luminosité actuelle comme seuil de commutation via la télécommande. Avec stabilisation automatique de la portée. Avec suppression automatique des interférences. Avec anti-éblouissement automatique. Avec mode test indépendant de la luminosité pour évaluer la zone de détection. Réglage individuel de la plage de détection via une feuille de protection jointe qui peut être découpée sur mesure. Possibilité supplémentaire de mise en marche via un interrupteur à bouton-poussoir normalement ouvert. Temporisation à l'extinction : 10 s à 30 min ou impulsion de courte durée 1 s réglable.
Spécifications techniques
  • Réference unique.MasterLINE-corner-adapter_Busch-Jaeger
  • Famille de produitsKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Groupe de produitsKNX range
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)115
  • Largeur (mm)125
  • Profondeur (mm)141
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Poids net (Kg)0.555
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers