Publier vos produits
Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger
Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger

    3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Video Outdoor Station avec écran, transpondeur et clavier sert de terminal pour
    communication avec le poste intérieur IP Touch Panel, la conciergerie ou la gestion immobilière.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.outdoor-station-ip-keypad-busch-jaeger-ic-induction-loop
    • Famille de produitsWelcome
    • Groupe de produitsVideo outdoor Stations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)135
    • Largeur (mm)349
    • Profondeur (mm)29
    En rapport
    • Poids net (Kg)1.38
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC000355
    • Nom ETIMDoor station door communication
    • Numéro OmniClass23-37 27 15 13
    • Titre OmniClassAudio Visual Intercoms