Publier vos produits
Welcome IP Outdoor Station Push Buttons - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Outdoor Station Push Buttons - Busch-Jaeger

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

ABB _ Busch-Jaeger Welcome Station extérieure vidéo IP avec transpondeur et bouton(s)-poussoir(s) sert de terminal pour la communication avec la station intérieure IP Touch Panel, l'unité de gardien ou la gestion des biens.

Spécifications techniques
  • Réference unique.outdoor-station-ip-push-brushed-stainless-steel
  • Famille de produitsWelcome
  • Groupe de produitsVideo outdoor Stations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)135
  • Largeur (mm)277
  • Profondeur (mm)29
En rapport
  • Poids net (Kg)1.1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Code ETIMEC001351
  • Nom ETIMPush button panel door communication
  • Numéro OmniClass23-37 27 15 13
  • Titre OmniClassAudio Visual Intercoms