Publier vos produits
Welcome IP Smart Access Point Pro - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Smart Access Point Pro - Busch-Jaeger

Traduit par Google,

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Smart Access Point est le dispositif central de gestion d'AccessControl et Welcome IP, il peut se coupler en tant que sous-système et également gérer l'interfonctionnement de plusieurs sous-systèmes du même type. La mise en service et le contrôle à distance sont exécutés via l'interface Web. Aucun logiciel de mise en service supplémentaire n'est requis. Connexion au réseau via le mode client WLAN ou via câble CAT pour gérer tous vos accès, configurer tous vos appareils, enregistrer vos logs, etc.

Spécifications techniques
  • Réference unique.smart-access-point-pro
  • Famille de produitsWelcome
  • Groupe de produitsSystem Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)32
  • Largeur (mm)204
  • Profondeur (mm)132
En rapport
  • Poids net (Kg)0.44
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Code ETIMEC001584
  • Nom ETIMI/O device for bus system
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 27
  • Titre OmniClassDoor Key Control Systems