Publier vos produits
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
    ABB

    Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM

    Traduit par Google,

    Caractéristiques principales:

    Alliage d'aluminium jusqu'à 2 connexions de verrouillage

    Format compact

    Conception élancée avec de faibles profondeurs d'installation pour un montage encastré et en surface

    Intégration du contrôle d'accès avec un clavier et le lecteur de carte Fire

    Spécification
      • Welcome IP Mini OS, 1 push button, 99mm, surface mounted installation, with SM box
      • Welcome IP Mini OS, 1 push button, 105mm, flush mounted installation, with FM box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Welcome-IP-Mini-1button
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Numéro OmniClass23-37 27 15 13
    • Titre OmniClassAudio Visual Intercoms