Publier vos produits
Cloison vitrée bord à bord double vitrage ID2
Cloison vitrée bord à bord double vitrage ID2
Cloison vitrée bord à bord double vitrage ID2
Cloison vitrée bord à bord double vitrage ID2
Cloison vitrée bord à bord double vitrage ID2
Cloison vitrée bord à bord double vitrage ID2
Cloison vitrée bord à bord double vitrage ID2
Cloison vitrée bord à bord double vitrage ID2
Cloison vitrée bord à bord double vitrage ID2
Cloison vitrée bord à bord double vitrage ID2

    Cloison vitrée bord à bord double vitrage ID2

    4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)

    La cloison ID2 en double vitrage bord à bord offre un design exceptionnel et apporte des solutions prestigieuses dans l'agencement de l'éspace bureaux. 

    Spécification
    • Déclinaison des cloisons P26, P40 ou P100 en double vitrage toute hauteur bord à bord.

      Cloison démontable aluminium de 77 ou 103 mm d’épaisseur sans couvre-joint.

      Hauteur maximale : 3300 mm (selon configurations).

      Profils aluminium : anodisé argent ou laqués RAL.

      Affaiblissement acoustique :

      - Cloison vitrée : RW = de 41 à 48 dB.

      - Bloc-porte : RW = de 30 à 44 dB

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ID2
    • Famille de produitsInternal partitions
    • Groupe de produitsCloisons démontable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3300
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ac_25_10_05
    • Description de l'Uniclass 2015Assembling
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13
    • Titre OmniClassDemountable Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud