Publier vos produits
Addison 4-Drawer Vanity 1764mm

Addison 4-Drawer Vanity 1764mm

Traduit par Google,

Caractérisé par sa configuration intelligente à double tiroir, notre Addison est un meuble-lavabo mural au design mince et net. Il dispose de découpes intégrées pour les services de plomberie et pour une installation facile. Il est fabriqué à partir de panneaux de particules haute densité résistants à l'humidité pour une garantie de durabilité et est doté de tiroirs à fermeture ultra-douce.

Notre option de meuble-lavabo de salle de bain vous permet de sélectionner des dessus de meuble-lavabo spécifiques pour les aligner facilement selon vos préférences personnelles. Vous pourrez par exemple choisir entre un plateau en solid surface blanc glacier ou un plateau en solid surface en marbre de Carrare.

Spécification
  • Vanity Considerations:


    1. Available in single or dual drawer cutout arrangements.

    2. All basins must be centred to the drawer front only, as the drawer carcass comes with a centre cut-out to allow for wastage pipes.
    3. Vanity tops do not include pre-cut holes. This is to be cut by the purchaser or their tradesperson at their discretion.
    4. 30-day returns or change of mind are not accepted on vanities as they are made to order.
    5. Vanity orders are excluded from free shipping. Delivery to rural areas may incur an additional shipping fee.
    6. All vanities must be collected within 30 days from the purchase date unless on backorder.

Spécifications techniques
  • Réference unique.addison-4-drawer-vanity-1764mm
  • Famille de produitsVanities
  • Groupe de produitsAddison
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)512
  • Largeur (mm)1768
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)90
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework