Publier vos produits
Aliro Tactile Indicators
Aliro Tactile Indicators
Aliro Tactile Indicators
Aliro Tactile Indicators
Aliro Tactile Indicators

    Aliro Tactile Indicators

    Traduit par Google,

    Les indicateurs tactiles sont des plaques de sol texturées conçues pour aider les malvoyants à se déplacer dans les espaces publics. La fonction principale de ces indicateurs d'avertissement est d'aider à la navigation dans les espaces publics et d'alerter les personnes des dangers potentiels.

    Nos indicateurs tactiles Aliro sont fabriqués en acier inoxydable 316 avec le système de coloration électrolytique ABI HeatShield PVD, offrant une finition extrêmement durable et résistante à la corrosion. Pour aider à maintenir la continuité de la conception, nos indicateurs tactiles sont disponibles dans quatre de nos finitions emblématiques : laiton brossé, bronze brossé, cuivre brossé et acier inoxydable.

    Veuillez noter:

    – Nos indicateurs tactiles ont été conçus pour être conformes à la norme AS/NZS 1428.4.1:2009.
    – Nos indicateurs tactiles ont été testés conformément à la norme AS 4586:2013, avec un indice de glissement de R12 et un indice de pendule humide de P5.
    – Les valeurs de luminance et de réflectance de nos indicateurs tactiles ont été testées à l'aide d'appareils de test conformes à la norme AS/NZS 1428.4.1:2009. Ces informations sont disponibles dans les spécifications du produit.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aliro-tactile-indicators
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsAliro
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-08-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)17
    • Largeur (mm)35
    • Profondeur (mm)35
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Entrées
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015EF_30
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
    • Numéro OmniClass23-11 21 13 15 13
    • Titre OmniClassWarning Tiles