Publier vos produits
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel

    Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel

    Traduit par Google,

    La conception douce et sophistiquée du mélangeur minimal monté sur banc Elysian intègre un contrôle précis de la température et de la pression pour améliorer la fonctionnalité de votre espace de salle de bain. Son style minimaliste monté sur banc lui confère un look homogène et visuellement attrayant.

    Permettant une superbe polyvalence, le mélangeur utilise une technologie innovante de cartouche en céramique pour permettre un contrôle fluide du débit d'eau.

    Notre technologie Infiniti offre la flexibilité et la commodité de remplacer vos poignées après l'installation du brut sans endommager l'imperméabilisation ou le carrelage, si vous changez d'avis sur le style de finition de votre robinetterie.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elysian-bench-mounted-minimal-mixer-ss
    • Famille de produitsBasin Mixers
    • Groupe de produitsElysian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)118
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 15 11
    • Titre OmniClassSink Cartridge Faucets