Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Rover H575

No d'article: 11205000
Fabricant: Abstracta
Famille de produits: Storage
Groupe de produits: Rover
Largeur (mm): 724
Hauteur (mm): 575
Profondeur (mm): 433
Date de publication: 2017-08-18
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (5)
Rover is a collection of mobile storage units which address individual and collective storage needs in the mobile workplace. Available in four sizes. The product is designed to store everything from standard-sized binders, paper and personal items, to laptops and projectors. The taller units can be used as catering carts or projector carts as the top is inset into the wrap-around handle, so that objects cannot slide off when being moved. All units can feature locking wheels and locking aluminium tambour doors which provide full access from all sides. Depending on the configuration. Rover is also available with one or two shelves.
Rover is made from white lacquered MDF board RAL 9016. Design: Andrea Ruggiero.


Materiau principal: MDF board
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden

Catégorie de BIMobject: Mobilier - Rangement et rayonnage
Classification IFC: Furniture
Nom UNSPSC: Furniture and Furnishings
Code UNSPSC: 56