Publier vos produits
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Ceiling Tiles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Ceiling Tiles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Ceiling Tiles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Ceiling Tiles

    Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Ceiling Tiles

    Traduit par Google,

    Les dalles de plafond Poly Max™ allient esthétique moderne et performances acoustiques optimales. Fabriquées en feutre de polyester PET, elles contribuent à créer des espaces commerciaux plus silencieux et confortables en réduisant les échos et réverbérations indésirables. Leur conception légère et encastrée permet une installation rapide dans les systèmes de plafonds standard, ce qui en fait une solution efficace pour les constructions neuves et les rénovations. Conçus à partir de fibres de polyester durables, ces panneaux offrent une stabilité dimensionnelle à long terme et résistent à l'humidité, à l'affaissement et à l'usure courante liée au passage fréquent. Disponibles dans une variété de couleurs contemporaines et en deux épaisseurs, les dalles de plafond en feutre PET apportent chaleur et cachet architectural aux bureaux, écoles, hôtels, commerces et autres espaces sensibles au bruit. Les panneaux, baffles, panneaux acoustiques et dalles de plafond Poly Max™ intègrent également des matériaux recyclés, offrant ainsi une solution acoustique durable qui favorise une conception de bâtiments respectueuse de l'environnement.

    Spécification
    • Applications

      Office interiors, Open office areas, Conference rooms, Meeting rooms, Call centers, Collaboration spaces, Classrooms, Lecture halls, Libraries, School corridors, Universities, Training rooms, Restaurants, Cafés, Hospitality spaces, Hotel lobbies, Retail stores, Shopping centers, Healthcare facilities, Waiting rooms, Reception areas, Auditoriums, Performing arts spaces, Music rooms, Band rooms, Churches, Community centers, Government buildings, Airports, Home theaters, Multi-purpose commercial spaces and more.

      CONSTRUCTION: Made from 100% polyester (PET) fiber with recycled content, forming a dense, non-toxic, hydrophobic core that resists moisture, mold, and degradation
      SIZES: Standard: (23 3/4” x 23 3/4”) and (23 3/4” x 47 3/4”) or custom up to 4' x 8'
      THICKNESS: 1/2" and 1"
      COLORS: 1” panels: White, Silver, Beige and Black
      1/2” panels: White, Beige, Tan, Brown, Silver, Gray, Black, Blue,
      Purple, Red, Orange and Lime
      FLAMMABILITY: ASTM E-84 Class A
      INSTALLATION: Lay-In (Standard T-Grid)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.poly-max-acoustic-polyester-pet-felt-acoustical-ceiling-tiles
    • Famille de produitsSuspended Ceilings
    • Groupe de produitsCeiling Tiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-05-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Tile